PMAFLEX LNO – Đầu nối chia đôi một mảnh, thẳng

I-BLNO-M409 product image
igus-icon-lupe
  • Polyamide 6 được cải tiến đặc biệt
  • IP54 đầu nối một mảnh, hai phần
  • Có khả năng tự dập lửa
  • Không chứa halogen và cadimi
  • Khả năng chịu va đập vượt trội
  • Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn +160°C
  • Ống cũng có thể được lắp bằng cách đẩy vào đầu nối đã lắp sẵn
  • Giao hàng: Đầu nối được giao ở trạng thái mở
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M409