igus-icon-lupe
- Polyamide 6 được cải tiến đặc biệt
- IP54 đầu nối một mảnh, hai phần
- Có khả năng tự dập lửa
- Không chứa halogen và cadimi
- Khả năng chịu va đập vượt trội
- Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn +160°C
- Ống cũng có thể được lắp bằng cách đẩy vào đầu nối đã lắp sẵn
- Giao hàng: Đầu nối được giao ở trạng thái mở
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M406