Bộ động cơ DC cho drygear® Apiro (drygear® Apiro motor kit DC motor)

RL-A51.0121 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0121 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
RL-A51.0121 product image
RL-A51.0121 product image
  • Mô-men xoắn: 0,1Nm đến 1,8Nm
  • Điện áp hoạt động: 12VDC và 24VDC
  • Tốc độ: lên đến 440 vòng/phút
  • Kết nối động cơ: giắc cắm dạng thấp (low-profile)
  • Lớp bảo vệ: IP30
  • Có thể vận hành bình sạc trực tiếp


Giá không có hộp số


igus-icon-lieferzeitRL-A51.0121
1.5

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến