Apiro rotary linear system

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Product information:

  • Load capacity up to 1.5kg
  • Workspace up to 390mm 
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.1m/s
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Repeatability ± 0.5mm

 

Optionally available

  • other dimensions available upon request
  • Energy chains (not included in delivery)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Không có bộ điều khiển

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến