Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® H1 (kích thước mm)

Vận hành bền bỉ với độ bền môi trường cao

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® H1 (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® H1 (kích thước mm) drawing
1 from 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® H1 (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® H1 (kích thước mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H1FM-0304-05
  • Material: iglidur® H1
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Khả năng chống mài mòn cao ở nhiệt độ cao
  • Phù hợp cho tốc độ rất cao
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm rất thấp
  • Chống mài mòn tốt dưới nước
  • Kháng môi trường rất cao
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A

iglidur® H1 | Vật liệu bền bỉ, chịu được hóa chất cao

iglidur® H1 là lựa chọn hàng đầu khi yêu cầu tuổi thọ dài trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Khả năng chống mài mòn cao nhất được kết hợp với khả năng chịu nhiệt và chịu hóa chất xuất sắc - không chỉ trong ngành bao bì, công nghệ thực phẩm mà còn trong kỹ thuật ô tô.

Ứng dụng điển hình

  • Máy bán hàng tự động
  • Ngành công nghiệp đồ uống
  • Ngành công nghiệp dệt may
  • Ngành công nghiệp đóng gói

Khi nào sử dụng nó?

  • Khi yêu cầu tuổi thọ cao nhất dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm
  • Khi cần hệ số ma sát thấp và khả năng chịu nhiệt cao
  • Khi thường xuyên thực hiện các quy trình làm sạch mạnh (phun nước, phun hơi)
  • Khi vật liệu được sử dụng trong khoang động cơ

Khi nào không nên sử dụng nó?

  • Khi xuất hiện tải trọng bề mặt cao
  • Khi chỉ cần khả năng chống hóa chất đa dụng tốt nhất
  • Khi cần vật liệu chịu nhiệt chi phí thấp mà không cần khả năng chống mài mòn tối ưu
  • Khi cần vật liệu đạt tiêu chuẩn FDA và có khả năng chịu nhiệt cao
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)