drylin® N guide carriage | installation size 27 | iglidur® RN213 sliding element | For high temperatures up to 120°

NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
play iconNW-01-27-HT video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT video
  • Material sliding element: iglide® RN213
  • Mounting type: Through holes
  • High temperature
  • Installation size: 27
  • Load capacity, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-01-27-HT
40
không có

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến