Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
dryspin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, stainless steel

  • Outer diameter: 8-50mm
  • Pitch: 1.5-8mm
  • Single start
  • Self-locking
  • Our dryspin® dimensions are suitable for 1:1 replacement: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 and DS18x4
  • Material: stainless steel
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: Trapezoidal threads
Mô tả sản phẩm
Trapezoidal lead screws of the dryspin® lead screw technology
Lead screws are machine elements that are used to convert a rotational movement into a linear motion. The Trapezoidal lead screws and lead screw nuts from igus® are based on the principle of lubrication-free linear technology. The specifications and geometries of drylin® lead screw technology, which are tailored to the plastic nut and Trapezoidal lead screw, guarantee even longer service life and efficiency.

Benefits of dryspin® trapezoidal lead screws
► 100% maintenance-free dry operation
► Low-noise and vibration-free operation
► Resistant to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► High efficiencies
► Cost-effective purchase

► Fast delivery times

The trapezoidal thread corresponds in cross section to an isosceles trapezoid with an angle of 15°. The thread angle is 30°. Compared to normal threads, it has Trapezoidal lead screw a larger diameter and a larger pitch. The pitch angle is smaller than the arctangent for single start Trapezoidal lead screws. Thus, self-locking is given. Two-start lead screws, on the other hand, are not self-locking. 
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Các giải pháp khác

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY