7th axis for the ReBeL (DIO version)

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
7th axis for the ReBeL (DIO version)
7th axis for the ReBeL (DIO version)
7th axis for the ReBeL (DIO version)
7th axis for the ReBeL (DIO version)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Up to 4 times more workspace for robots
  • Stroke lengths up to 3000mm, other strokes upon request
  • Repeatability ±0.3mm
  • Speed up to 0.3m/s
  • The kinematics will be controlled via digital I/Os
  • Suitable for the igus ReBeL


Available as an option

igus-icon-lieferzeitZLW-20200S-7TH-REBEL-01-500
500
0.3
Không có bộ điều khiển

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến