Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

readycable® encoder cable similar to Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, base cable TPE 6.8 x d

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h