Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

readycable® encoder cable similar to Festo KES-MC-1-SUB-9-xxx, base cable PUR 10 x d

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 4.4.3.1

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h