iglidur® M250, double flange bearing, MDM, mm

Clip on, ready!

iglidur® M250, double flange bearing, MDM, mm
iglidur® M250, double flange bearing, MDM, mm drawing
1 từ 2
iglidur® M250, double flange bearing, MDM, mm
iglidur® M250, double flange bearing, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: MDM-1213-06
  • Vật liệu: iglidur® M250
  • Hình dáng: Bạc lót hai mặt bích dạng clip-in
  • Các kích thước:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
Bạc lót clip-in hai bích với bích đối xứng. Bích thứ hai có kích thước lớn cho phép bạc chịu lực dọc trục cao hơn và cố định theo phương trục ngay cả khi lắp trong các vị trí có dung sai lỏng. Đặc điểm nổi bật: Bề mặt bích lớn, bích đối xứng, lắp đặt dễ dàng, dễ kẹp vào, giữ chặt (không rơi), có thể cung cấp phiên bản đặc biệt theo tiêu chuẩn KTL
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến