1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: MYM-04-04
- Vật liệu: iglidur® M250
- Biểu mẫu: Mua bạc tách rời
- Các kích thước:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
Khe hở bạc lót thấp và rất chính xác, dễ lắp ráp qua khe tích hợp, vật liệu: iglidur® M250, không cần bảo trì và dự đoán được tuổi thọ
Bạc lót clips2 dễ lắp đặt, được chế tạo từ vật liệu iglidur® M250 đã được kiểm chứng. Khe chẻ giúp bù dung sai lắp, cho phép khe hở bạc nhỏ và đảm bảo quá trình lắp ráp nhanh chóng, dễ dàng.
Không chắc về độ phù hợp?