AI Vision Set

LCA-VISION-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-VISION-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-VISION-0100 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
LCA-VISION-0100 product image
LCA-VISION-0100 product image
LCA-VISION-0100 product image

Thông tin sản phẩm

  • 4 k độ phân giải (3840 x 2160)
  • Zoom thủ công 10x
  • Vision App
  • Tiêu cự từ 5 mm đến 55 mm
  • khẩu độ tối đa f2
  • USB 2.0 để kết nối
igus-icon-lieferzeitLCA-VISION-0100

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Huynh Khanh Duy
Huynh Khanh Duy

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h