Bạc lót có vai hai lỗ iglidur® J, kích thước mm

Chạy đường dài bền bỉ, chống mài mòn trên (gần như) mọi trục với hệ số ma sát rất thấp

Bạc lót có vai hai lỗ iglidur® J, kích thước mm
Bạc lót có vai hai lỗ iglidur® J, kích thước mm drawing
1 from 2
Bạc lót có vai hai lỗ iglidur® J, kích thước mm
Bạc lót có vai hai lỗ iglidur® J, kích thước mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JFL-12
  • Material: iglidur® J
  • Form: Flange bearings
  • Dimensions:
    • d1 12 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Độ mài mòn thấp đối với các vật liệu trục khác nhau
  • Hệ số ma sát thấp khi vận hành khô
  • Giảm chấn động
Bạc lót bích 2 lỗ iglidur® - không cần bảo trì
 
Với thiết kế này, có thể sử dụng bạc lót nhựa hiệu suất cao iglidur® ở những vị trí mà dung sai lỗ lắp không đạt theo khuyến nghị. Nhờ thiết kế của bạc lót, có thể chịu tải cao dù yêu cầu về độ chính xác của vỏ lắp đặt là tối thiểu.
 
Một ưu điểm chính của bạc lót iglidur® J có vành hai lỗ là kết hợp giữa hệ số ma sát thấp khi vận hành khô và xu hướng stick-slip thấp. Với áp suất bề mặt tối đa khuyến nghị là 35 MPa, bạc lót iglidur® J có vành không phù hợp cho các tải trọng cực cao.
  • Hiệu suất chống mài mòn tối ưu trong điều kiện vận hành liên tục
  • Trọng lượng nhẹ
  • Không cần bôi trơn
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần sử dụng bạc lót mặt bích bắt vít
  • Khi giải pháp bạc lót dạng kẹp không đủ đáp ứng cho việc dẫn xuyên qua tấm
  • Khi vật liệu phải chịu mức độ hấp thụ cao và vẫn đảm bảo dung sai kỹ thuật
  • Khi độ lắp ép của bạc lót nhấn không đủ để cố định bạc theo phương trục
Khi nào thì không sử dụng?
  • Khi cần hiệu chỉnh góc bổ sung
  • Khi không thể sử dụng kết nối bằng vít
  • Khi cần chiều dài dẫn hướng lớn
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Lắp ráp
 
Nhiều phương pháp cố định khác nhau được xem xét tùy theo tải trọng. Đối với tải trọng hướng kính thấp, chỉ cần lắp bạc lót mặt bích iglidur® trên một bề mặt bằng hai bu-lông. Đối với tải trọng hướng kính cao hơn, nên định vị bạc lót mặt bích iglidur® trong một lỗ ở phía được gia cường theo hướng tải trọng. Lỗ này có thể có dung sai lớn vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ thêm cho bạc lót mặt bích iglidur®. ChatGPT said:Để đạt được tải trọng hướng kính cao hơn trong bạc lót, bạc lót mặt bích iglidur® có thể được lắp chặt vào lỗ định vị khuyến nghị trong vỏ với dung sai H. Các bu-lông bổ sung đảm bảo bạc lót được cố định chắc chắn trong vỏ. Không cần bất kỳ dụng cụ hay thiết bị đặc biệt nào để lắp đặt các bạc lót mặt bích iglidur® miễn bảo dưỡng. Ngay cả việc căn chỉnh các bạc lót trên trục có nhiều bạc lót cũng dễ dàng trong quá trình lắp đặt.
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h