Controller kit D8 for 2-axis-kinematics

Product information
  • Without connection cables
  • Set consists of 2x drylin D8
 
  • Can control stepper motors with up to 4A continuous current at supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
Mô tả sản phẩm
dryve motor control - connect, select, control...

Precise Positioning, Endless Moves, Continuous End to End Moves - simply defined with the new web-based control system for line gantry and flat linear gantry robot and 2-axis delta robot.
  • No software or app installation required
  • Fast commissioning
  • Compatible with numerous industrial controllers (e.g. Siemens S7 / Beckhoff)
  • For stepper motors
  • Inexpensive

Ready for immediate use
The dryve motor control can be adapted to your needs with just a few dip switch settings.
In this way, all the necessary settings can be made in a minute.

Accurate Positioning - Pulse Mode
Pulse can be used to perform accurate positioning. With this, each step of the motor can be subdivided into another 128 partial movements
The path planning and output of the clock frequency are taken over by a higher-level controller.

Easy motion control - JOG or LOOP mode
If movements are to be carried out at a predefined speed at the "push of a button", this can be implemented with the JOG mode.
On the other hand, if a continuous movement with a predefined speed between two end positions is to be executed, the loop mode can be used for this.

Strong technique
The high supply voltage of up to 48 V ensures high motor speeds. The rated current of 4 A matched to the motor and the high peak current of 5 A result in powerful and dynamic movements.
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG