Bạc lót nhựa trơn iglidur® M260, mm - M260SM

Bạc lót nhựa trơn iglidur® M260, mm - M260SM
Bạc lót nhựa trơn iglidur® M260, mm - M260SM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa trơn iglidur® M260, mm - M260SM
Bạc lót nhựa trơn iglidur® M260, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: M260SM-2024-25
  • Vật liệu: iglidur® M260
  • Hình dáng: Bạc lót trơn
  • Các kích thước:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Thêm iglidur® M260 linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 was specially developed for use in harsh environments. In addition, care was taken during development to ensure that the material can be used particularly well for injection-moulded thick-walled bearings. This makes iglidur M260 particularly suitable for applications in which thick-walled bearings are to be used or replaced that are as robust as possible at the same time.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến