e-chain set for RS retraction system

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
  • There are 2 types of triflex R chain to choose from
    TRE = open 
    TRC = closed
  • Use the size index to select the right chain size for the RS system
  • In addition, select the desired length outside the RS system
    500mm | 1,000mm | 1,250mm | 1,500mm | 1,750mm | 2,000mm | 2,250mm
  • Other lengths possible on request
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Phiên bản tiêu chuẩn
40
kín

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến