triflex R abrasion-resistant protective jacket

TR.40.19.500 product image
igus-icon-lupe
  • High abrasion resistance
  • Black leather
  • For use in temperatures from -40°C to + +100°C
  • Very flexible
  • Easy to replace or retrofit
  • Silicone-free
  • Asbestos-free
  • Standard lengths from stock
igus-icon-lieferzeitTR.40.19.500
500
40

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h