Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL

MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Right-angle connector M12-A, shieldable, 6-8 mm, screw terminal.
  • IP67.
  • UL.
  • Angle.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT01727838
5 pin