Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, không có chống nhiễu, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, đầu nối vít, IP67, UL

MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, không có chống nhiễu, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, không có chống nhiễu, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, không có chống nhiễu, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, không có chống nhiễu, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01710555
4 pin