Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® J3B, hệ mm - J3BFM

Vật liệu bền bỉ đã được kiểm chứng, nay có phiên bản màu đen

Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® J3B, hệ mm - J3BFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® J3B, hệ mm - J3BFM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® J3B, hệ mm - J3BFM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® J3B, hệ mm - J3BFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: J3BFM-0608-06
  • Vật liệu: iglidur® J3B
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm thấp
  • Chống mài mòn tốt dưới nước
  • Chịu môi trường cao
  • Bền với áp lực biên
  • Khả năng chịu những va đập và tác động
  • Bền trong bụi bẩn
Vật liệu bền bỉ lâu năm iglidur® J3 nay đã có thêm phiên bản màu đen. Bạc lót “endurance runner” là giải pháp chuyên dụng cho các ứng dụng có chuyển động lắc và tải trọng xung, đồng thời có khả năng kháng môi chất.

Các lĩnh vực ứng dụng điển hình:
công nghệ nội thất, thiết bị thể thao & giải trí, công nghệ xe hai bánh.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến