drylin® W hybrid bearing WJRM-32

WJRM-32-10 product image
igus-icon-lupe
  • Cost-effective using zinc die-cast housing
  • Rollers and sliding elements made of wear-resistant iglidur® materials
  • Rolling bearings can be variably positioned at the desired bearing clearance
  • With carriage plate, WWY-R* can be expanded to a complete linear carriage
  • Can be combined with drylin® WSR-10-120 rail profile
igus-icon-lieferzeitWJRM-32-10
32-10
không có

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến