igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: Nhôm, anode màu đen
- Kích thước lắp đặt: Chiều rộng ray 27 mm
igus-icon-lieferzeitNSV-01-27-AR
Mẫu khoan tiêu chuẩn
Discover the drylin® N prism rail, anti-reflect, installation size 27. Made from high-quality, black anodised aluminium, this rail is not only durable but also visually appealing. It is ideal for applications that require minimised reflections. Rely on the quality of drylin® and optimise your projects with this innovative solution.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30