Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

xiros® radial deep groove ball bearing, flange at one end, cover plate at one end, xirodur S180, stainless steel balls, cage made of PA, mm, black for visible parts

  • lowest wear
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Dirt-resistant
  • Cost-effective
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur S180
Dữ liệu kỹ thuật

Tư vấn

I would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h