Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

xiros® radial deep groove ball bearing, labyrinth seal, xirodur B180, glass balls, cage made of xirodur B180, mm

  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • chemically resistant
  • seawater resistant
  • dirt resistant
  • cost-effective
  • Cage material: xirodur B180
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180

Không chắc có vừa hay không?

Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

I would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h