- Hướng ren: phải/trái
- Vật liệu vỏ: igumid® G
- Dòng kích thước K theo DIN ISO 12240
Mắt trâu igubal® có ren đực
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitKALM-06-CL-J4
6
iglidur® J4
Mắt trâu igubal® với ren đực
Mắt trâu igubal® không bị ăn mòn và có thể sử dụng mà không gặp vấn đề gì ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Trong môi trường ẩm ướt, chúng có khả năng chống lại axit và kiềm yếu. Cần nhấn mạnh đến tính không nhạy cảm với bụi bẩn.
Vỏ làm bằng igumid® G, một loại polymer gia cố sợi dài có khả năng chống va đập đặc biệt. Thích hợp sử dụng lâu dài ở nhiệt độ từ -40°C đến +90°C
Đối với ổ trục trơn hình cầu tiêu chuẩn, bi cầu được làm bằng iglidur® W300, một vật liệu có đặc điểm là hệ số ma sát thấp nhất khi vận hành khô và xu hướng dính trượt cực kỳ thấp. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng có tải trọng thấp và chuyển động rất chậm.
- Vận hành khô không cần bảo trì
- Đặc biệt tiết kiệm chi phí
- Không cần bôi trơn
- Độ cứng cáp cao
- Độ bền cao trong ứng dụng tải xen kẽ
- Giảm thiểu sai lệch trục
- Giảm thiểu tải trọng biên
- Bền với bụi bẩn, hạt bụi và xơ
- Bền với hóa chất và chống ăn mòn
- Có thể dùng trong môi trường chất lỏng
- Giảm chấn động
- Thích hợp cho các chuyển động quay, dao động và tuyến tính
- Thiết kế vòng trong ổ trục với độ rơ tối thiểu
- Trọng lượng nhẹ
Lĩnh vực ứng dụng phổ biến
- Kết cấu xe đạp
- Xây dựng nhà máy
- Đóng gói
- Ngoài khơi