igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu phần tử trượt: iglidur® J
- Kiểu lắp đặt: Lô xuyên
- Kích thước lắp đặt: Chiều rộng ray 27 mm
- Tải trọng tĩnh: 112 lbs (500 N)
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-35-P05
0.5
Discover the drylin® N prism carriage in installation size 27. It is equipped with a sliding element made of iglidur® J and offers a high load capacity of 500N. The plain holes allow easy mounting while the integrated pre-tension provides additional stability. This carriage is ideal for precise applications and impresses with its durability and efficiency. Perfect for your projects!

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30