igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: thép không gỉ 1.4571
- Vật liệu thành phần trượt: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
không có
0
The drylin W WJ200UME-01-ES pillow block is a high-quality stainless-steel bearing housing specifically developed for applications that require continuous adjustment of the bearing clearance. The liner is made of the material iglidur J200, which is known for its excellent sliding properties.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30