igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vỏ bạc trượt đơn có lò xo nén sơ bộ
- Lực nén sơ bộ với 4 mức lực lò xo khác nhau
- Lực truyền động ổn định
- Giúp điều chỉnh ổn định, không rung lắc
igus-icon-lieferzeit-dotWJUM-01-10-P40
10
Hướng Z
4
The drylin W pillow block WJUM-01P is a single bearing housing with spring pre-load. The pretension is available in up to 4 spring strengths to ensure smooth and controlled movement. It is ideal for precise and quiet adjustment in various mechanical systems.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30