igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Hiệu suất làm kín vượt trội: Đạt chuẩn IP68 (10 bar) & IP69K, mang lại khả năng bảo vệ hàng đầu.
- Vật liệu PA bền bỉ: Chống cháy theo tiêu chuẩn UL94 V0, không chứa halogen và phospho.
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: Vận hành ổn định trong khoảng từ -40 °C đến +100 °C.
- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: Phù hợp RoHS & REACH, không chứa vật liệu xung đột.
- Danh mục phiên bản đa dạng: Nhiều loại ren và dải kẹp cáp, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ứng dụng.
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1.5
3-6.5mm