1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: GLWTM-0408-005
- Vật liệu: iglidur® GLW
- Kiểu sản phẩm: Vòng đệm chặn
- Các kích thước:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Cost-effective material for mass production
- Applications with static loads
- Cost-effective
- Dirt-resistant
- Resistant to vibrations
- Lubrication and maintenance-free
iglidur® GLW | Vật liệu giá thấp cho số lượng lớn
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
Công nghệ ô tô
Máy công cụ
Robot công nghiệp
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Sử dụng các tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp
- Các ứng dụng với tải tĩnh
- Hiệu quả chi phí
- Chống bẩn
- Bền với rung động
- Không cần bôi trơn và bảo trì
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
Công nghệ ô tô
Máy công cụ
Robot công nghiệp
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Khi nào thì sử dụng?
| Khi nào thì không sử dụng?
|
Không chắc về độ phù hợp?