Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
iglidur® X, thrust washer, imperial

  • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
Mô tả sản phẩm
iglidur® X | The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
 
  • Over 250 dimensions available from stock
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance through the entire temperature range
iglidur® X is defined by its combination of very high temperature resistance with high compressive strength, along with high resistance to chemicals. iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings.
 
Typical application areas
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Further applications can be found here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • For pressure loads up to 150 MPa
  • For linear movements with stainless steel shafts at high temperatures
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation (short-term to +315 °C)
  • Very low moisture absorption
  • For high wear resistance over the entire temperature range
When not to use it?Use our filter options to find the suitable product
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY