1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: ZTM-1430-015
- Vật liệu: iglidur® Z
- igus-icon-infoCác linh kiện làm từ vật liệu iglidur® Z thuộc diện hạn chế xuất khẩu. Biểu mẫu liên quan sẽ được gửi sau khi đơn hàng được tiếp nhận.
- Hình dáng: Vòng bạc chặn
- Các kích thước:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Tuổi thọ cực kỳ dài dưới các điều kiện khắc nghiệt, chống mài mòn và va đập ngay cả khi chịu tải và nhiệt độ cao
- Độ bền mài mòn rất tốt đặc biệt với tải trọng cao
- Độ bền nhiệt độ cao
- Cho tải cực nặng
iglidur® Z - Tuổi thọ cực dài trong điều kiện khắc nghiệt – Chịu mài mòn và va đập ngay cả ở tải trọng và nhiệt độ cao
Ứng dụng điển hình
Máy móc xây dựng
Ngành công nghiệp thủy tinh
Hàng không
Máy công cụ
Ngành dệt
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng khác tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Hãy sử dụng các bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp
- Độ bền mài mòn rất tốt, đặc biệt với tải trọng cao
- Độ bền nhiệt độ cao
- Cho tải cực nặng
- Dành cho tốc độ bề mặt cao
- Bền với tải biên
- Không cần bôi trơn và bảo trì
- Phạm vi tiêu chuẩn từ kho
Ứng dụng điển hình
Máy móc xây dựng
Ngành công nghiệp thủy tinh
Hàng không
Máy công cụ
Ngành dệt
Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng khác tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Khi nào thì sử dụng?
| Khi nào thì không sử dụng?
|
Không chắc về độ phù hợp?