Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối M23 với gắn trung tâm, bao gồm tiếp điểm

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối M23 với gắn trung tâm, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối M23 với gắn trung tâm, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối M23 với gắn trung tâm, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối M23 với gắn trung tâm, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối M23 với gắn trung tâm, bao gồm tiếp điểm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vật liệu: Hợp kim kẽm đúc/đồng thau, mạ niken
  • Mức độ ô nhiễm: 3
  • Cấp bảo vệ: IP 66/67 [khi cắm]
  • Danh mục quá áp: III
  • Phạm vi nhiệt độ: -20° C đến +130° C
  • Đai ốc/ốc siết: Đồng thau, mạ niken
  • Vật liệu vòng kẹp: Đồng thau, mạ niken
  • Tiếp điểm: Đồng thau, mạ vàng
  • Gioăng: FPM/HNBR
  • Thân cách điện: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Loại tiếp điểm: Đầu cos pin
  • Thiết kế đầu nối: Khớp nối với điểm cố định trung tâm
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến