Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 6
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, khớp nối tín hiệu M23, bao gồm tiếp điểm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vật liệu: Hợp kim kẽm đúc/đồng thau, mạ niken
  • Mức độ ô nhiễm: 3
  • Cấp bảo vệ: IP 66/67 [khi cắm]
  • Danh mục quá áp: III
  • Phạm vi nhiệt độ: -20° C đến +130° C
  • Đai ốc/ốc siết: Đồng thau, mạ niken
  • Vật liệu vòng kẹp: Đồng thau, mạ niken
  • Tiếp điểm: Đồng thau, mạ vàng
  • Gioăng: FPM/HNBR
  • Thân cách điện: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Loại tiếp điểm: Đầu cos pin
  • Thiết kế đầu nối: Đầu nối tín hiệu SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723471
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h