Đầu nối tiêu chuẩn, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Đầu nối tiêu chuẩn, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối tiêu chuẩn, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối tiêu chuẩn, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối tiêu chuẩn, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vật liệu: Hợp kim kẽm đúc/đồng thau, mạ niken
  • Mức độ ô nhiễm: 3
  • Cấp bảo vệ: IP 66/67 [khi cắm]
  • Danh mục quá áp: III
  • Phạm vi nhiệt độ: -20° C đến +130° C
  • Đai ốc/ốc siết: Đồng thau, mạ niken
  • Vật liệu vòng kẹp: Đồng thau, mạ niken
  • Tiếp điểm: Đồng thau, mạ vàng
  • Gioăng: FPM/HNBR
  • Thân cách điện: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Loại tiếp điểm: Ống tiếp xúc crimp có rãnh
  • Thiết kế đầu nối: Đầu nối bulkhead với đai ốc liên kết
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
E-Type 12-pole 3 coding slots

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến