igus-icon-lupe
- For heaviest duty applications
- TPE outer jacket
- Coolant-resistant
- Low-temperature-flexible
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Halogen-free
- Silicone-free
- UV-resistant
- PVC-free
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitMAT90410330
3 pin
M8 socket góc cong
Đầu nối cáp M8
2
CF.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

.jpg)