igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Vật liệu: Kẽm đúc áp lực
- Vật liệu của thành phần trượt: iglidur® J
- Ổ lăn
igus-icon-lieferzeit-dotWJRM-01-10
10
không có
0
The drylin W hybrid bearing WJRM-01 combines the advantages of slide and roller bearings. The most important features include the material, which consists of zinc die-casting and ensures high stability. The sliding element is made of the plastic iglidur J. In addition, the integrated roller bearing reduces friction and enables easier movement.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30