igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
38 mm
Đường kính cáp tối đa
34.2 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
116.204 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.091.672 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2.38.050.063.02.091.672 VND
Dòng E2.38 | Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính ngoài | Chiều cao bên trong: 38 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE2.38.050.063.05063