igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
24 mm
Đường kính cáp tối đa
22 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
38 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
72.459 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển2.608.511 VND
Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 255.03.055.02.608.511 VND
Energy chain 255 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 24mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit-dot255.03.055.03855