igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
14.9 mm
Đường kính cáp tối đa
12.5 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
10 mm
Bán kính cong [R]
28 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
19.525 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển976.239 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2C.15.10.028.0976.239 VND
Xích dẫn cáp dòng E2i.15 | Hoàn toàn khép kín | Chiều cao bên trong: 14,9mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE2C.15.10.028.01028