igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Material sliding element: iglide® J
- Mounting type: Threaded, no bosses
- Installation size: 80
- Load capacity, stat.: 225 lbs (1000 N))
igus-icon-lieferzeitNW-02-80
Clip-On nhựa
không có
Entdecken Sie den drylin® N Führungsschlitten in der Baugröße 80. Ausgestattet mit einem Gleitelement aus iglidur® J, bietet dieser Schlitten eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 1000 N. Die Gewindebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung. Ideal für Anwendungen, bei denen Effizienz und Langlebigkeit gefordert sind. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Leistung von drylin®.