igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
Chiều cao lọt lòng [Hi]
17 mm
Đường kính cáp tối đa
10 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
16 mm
Bán kính cong [R]
45 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
122.892 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển860.244 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : D1.17.16/16.045.0860.244 VND
draw e-chain cho tủ máy chủ, ngăn kéo trượt | Chiều cao bên trong 17mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitD1.17.16/16.045.01645