iglidur® X, flange bearing, mm - XFM

The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static

iglidur® X, flange bearing, mm - XFM
iglidur® X, flange bearing, mm - XFM drawing
1 từ 2
iglidur® X, flange bearing, mm - XFM
iglidur® X, flange bearing, mm - XFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: XFM-020406-03
  • Vật liệu: iglidur® X
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
Vật liệu chuyên biệt cho hóa chất và nhiệt độ.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến