Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J (kích thước mm)

Chạy đường dài bền bỉ, chống mài mòn trên (gần như) mọi trục với hệ số ma sát rất thấp

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J (kích thước mm) drawing
1 từ 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J (kích thước mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: JFM-0304-03
  • Vật liệu: iglidur® J
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm thấp
  • Chịu môi trường cao
  • Bền với áp lực biên
  • Khả năng chịu những va đập và tác động
  • Bền trong bụi bẩn
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
iglidur® J | Vật liệu đa năng bền bỉ
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J có bích nổi bật nhờ hệ số ma sát cực thấp trong vận hành khô và xu hướng stick-slip rất thấp. Với áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị là 35 MPa, bạc lót iglidur® J không phù hợp cho các tải trọng cực đoan.

Ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự động
Ngành in ấn
Ngành đồ uống
Hàng không
Phòng sạch

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Dành cho vận tốc cao
  • Khi yêu cầu khả năng chống mài mòn cao nhất ở áp suất thấp đến trung bình
  • Độ mòn thấp đối với các trục khác nhau
  • Khi yêu cầu hệ số ma sát thấp trong vận hành khô
  • Để giảm rung
  • Khi cần kháng hóa chất tốt
  • Để có hiệu năng tốt nhất với vật liệu trục chính mềm
  • Độ hút ẩm thấp
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Không chắc về độ phù hợp?