iglidur® H, flange bearing, mm - HFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - HFM
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM drawing
1 từ 2
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: HFM-0405-04
  • Vật liệu: iglidur® H
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Khả năng chịu nhiệt cao và kháng hóa chất
iglidur® H là vật liệu nhựa nhiệt dẻo gia cường sợi được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng trong môi trường độ ẩm cao hoặc dưới nước. Bạc lót làm từ iglidur® H có thể vận hành hoàn toàn không cần bôi trơn; trong các ứng dụng có môi trường ẩm ướt, chất lỏng xung quanh còn đóng vai trò như chất bôi trơn bổ sung. Phù hợp với nhiệt độ lên đến +200°C Hệ số ma sát rất thấp khi sử dụng cùng trục đã tôi cứng.Ứng dụng điển hình

Ngành đồ uống
Công nghệ y tế
Ngoài khơi
Đóng tàu

Xem thêm các ứng dụng khác tại đây:
Giải pháp theo ngành

 
Khi nào thì sử dụng?
  • Dành cho ứng dụng dưới nước
  • Khi cần bạc lót chịu nhiệt cao
  • Cho tải trọng cơ học cao
  • Dùng cho các ứng dụng tiếp xúc với hóa chất
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp 

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày thành. Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính bên trong chỉ được điều chỉnh đến mức dung sai thích hợp sau khi ấn vào vỏ. Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Các chuyển động hướng trục hoặc hướng tâm trong vỏ được tránh khỏi.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến