Vòng đệm lực đẩy iglidur® Q, mm - QTM

Dành cho tải cao - bền mài mòn trên nhiều trục khác nhau

Vòng đệm lực đẩy iglidur® Q, mm - QTM
Vòng đệm lực đẩy iglidur® Q, mm - QTM drawing
1 từ 2
Vòng đệm lực đẩy iglidur® Q, mm - QTM
Vòng đệm lực đẩy iglidur® Q, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: QTM-3254-015
  • Vật liệu: iglidur® Q
  • Hình dáng: Vòng bạc chặn
  • Các kích thước:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Thêm iglidur® Q linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Dành cho tải cao - bền mài mòn trên nhiều trục khác nhau
  • Độ bền mài mòn xuất sắc, đặc biệt với tải trọng cực hữu
  • Được khuyến nghị cho các giá trị pv cực cao
  • Các hệ số ma sát tốt
iglidur® Q | Dành cho tải trọng cao - chống mài mòn trên nhiều trục
 
  • Để đạt được khả năng chống mài mòn xuất sắc, đặc biệt là với các tải trọng lớn
  • Khuyên dùng cho các giá trị PV cực cao
  • Hệ số ma sát rất tốt
  • Chống bụi bẩn
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
  • Phạm vi tiêu chuẩn từ kho
Bạc lót trơn iglidur® Q được phát triển đặc biệt để chịu tải trọng cực lớn. Dưới tải trọng cao, iglidur® Q nằm trong số các vật liệu iglidur® có khả năng chống mài mòn
tốt nhất. Với áp suất hướng tâm 25MPa, nó thậm chí còn vượt trội hơn cả bạc lót được làm từ vật liệu iglidur® W300 có khả năng chống mài mòn cao. Chất bôi trơn rắn đặc biệt, được tích hợp chính xác vào vật liệu, đảm bảo vận hành khô không cần bảo trì dưới mọi tải trọng.
 
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu
 

Nông nghiệp
Máy móc xây dựng Kỹ thuật giao thông công cộng
 
Khách hàng có thể tìm thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Dành cho ứng dụng xoay
  • Để đạt được khả năng chống mài mòn xuất sắc, đặc biệt là với các tải trọng lớn
  • Khuyên dùng cho các giá trị PV cực cao
  • Khi cần sử dụng linh kiện có khả năng chống bám bẩn
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp 
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến