Vòng đệm lực đẩy iglidur® X, hệ inch - XTI

Chuyên gia về hóa chất và nhiệt độ, chịu tải tĩnh lên đến 150MP

Vòng đệm lực đẩy iglidur® X, hệ inch - XTI
Vòng đệm lực đẩy iglidur® X, hệ inch - XTI drawing
1 từ 2
Vòng đệm lực đẩy iglidur® X, hệ inch - XTI
Vòng đệm lực đẩy iglidur® X, hệ inch - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: XTI-0814-01
  • Vật liệu: iglidur® X
  • Hình dáng: Vòng đệm chặn
  • Các kích thước:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chuyên gia về hóa chất và nhiệt độ, chịu tải tĩnh lên đến 150MP
  • Bền nhiệt độ từ -100°C đến +250°C trong quá trình vận hành liên tục
  • Đáp ứng các yêu cầu phòng cháy của Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) đối với nội thất máy bay
  • Bền hóa chất thông dụng
  • Sức bền nén cao
Vật liệu chuyên biệt cho hóa chất và nhiệt độ.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến