1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: WTI-0610-01
- Vật liệu: iglidur® W300
- Hình dáng: Vòng đệm chặn
- Các kích thước:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
Chạy đường dài cổ điển, rất bền mài mòn trên (hầu như) mọi loại trục chính
- Dành cho thời gian vận hành đặc biệt lâu dài
- Hệ số ma sát thấp
- Bền mài mòn vô cùng cao
iglidur® W300 | The classic endurance runner, very wear-resistant on (almost) all shafts
Typical application areas
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Further applications can be found here:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Over 400 dimensions available from stock
- For especially long service life
- Low coefficient of friction
- Extremely high wear resistance
- Also suitable for soft shafts
- Resistant to dirt
- Lubrication-free and maintenance-free
Typical application areas
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Further applications can be found here:
Industry solutions
When to use it?
| When not to use it?
|
Không chắc về độ phù hợp?