iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 từ 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: TX1TM-2040-020
  • Vật liệu: igutex® TX1
  • Biểu mẫu: Mua vòng đệm chặn
  • Các kích thước:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Quấn (cuốn)
  • Tuổi thọ vận hành:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h